Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han PP Power PFT M25 QL 2.5mm²
Stückliste
HARTING 09352320332
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09352320332
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Han-Quick Lock® Anschluss, Bemessungsstrom: ‌16 A, Kontakte: 5, Kupferlegierung, PushPull, Werkstoff: Kunststoff
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Han-Quick Lock® Anschluss, Bemessungsstrom: ‌16 A, Kontakte: 5, Kupferlegierung, PushPull, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han PP Power PFT M25 QL 2.5mm²
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 35 232 0332
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB373
Art der Verriegelung
Push Pull
AAB499
Bemessungsstoßspannung
8 kV
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm^2
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAO742
Marke
Han® PushPull (V14)
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-118
AAS458
Anschlussart des Leiters
Radialfederanschluss
AAT080
Polzahl
5
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han PP Power PFT M25 QL 2.5mm²
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm^2
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
690 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE