Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PushPull V4 PFT, USB 2.0 A
Stückliste
HARTING 09452451920
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09452451920
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Kontakte: 4, Compact, Schutzart: IP65, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Kontakte: 4, Compact, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PushPull V4 PFT, USB 2.0 A
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 245 1920
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
84
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAO742
Marke
HARTING PushPull (V4)
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-106
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
PushPull V4 PFT, USB 2.0 A
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO