IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 09352410422
HARTING
Interface connectors
PushPull Device connectivity
Connector
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/27/213/5162.prj},{NB=09352410422},{MANUID=09352410422},{AAC820=-40},{AAC821=70},{AAT080=2},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/01/c6/09352410421.tif__web.png},{DESCSHORT=Connectors, Contacts: 2, PushPull, Material: Thermoplastic, Degree of protection: IP65, IP67},{DESCLONG=Connectors, Contacts: 2, PushPull, Material: Thermoplastic, Degree of protection: IP65, IP67},{MANUTYPEDESC=Han PushPull SCRJ plug w/o SC},{SUPPLIERALTNO=09 35 241 0422},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=77},{AAB373=Push pull},{AAC108=IP65, IP67},{AAO742=Han® PushPull (V14)},{AAP798=IEC 61076-3-117},{AAU734=Han PushPull SCRJ plug w/o SC},{BAC140=V0},{BAC461=Plastic},{BAD449=Yes},{COO=DE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Han PushPull SCRJ plug w/o SC
Bill of material
HARTING 09352410422
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09352410422
DESCSHORT
Short Description
Connectors, Contacts: 2, PushPull, Material: Thermoplastic, Degree of protection: IP65, IP67
DESCLONG
Long Description
Connectors, Contacts: 2, PushPull, Material: Thermoplastic, Degree of protection: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Han PushPull SCRJ plug w/o SC
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 35 241 0422
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
77
AAB373
Type of interlock
Push pull
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65, IP67
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
70
°C
AAO742
Brand
Han® PushPull (V14)
AAP798
Application standards
IEC 61076-3-117
AAT080
Pole number
2
AAU734
Manufacturer product description
Han PushPull SCRJ plug w/o SC
BAB392
certificate/approval
0
BAC140
Combustibility class
V0
BAC461
material of housing
Plastic
BAD449
Locking present
Yes
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청