Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han PP RJ45 10G met. plug set 45° top
Stückliste
HARTING 09352250403
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09352250403
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,75 A, Kontakte: 8, PushPull, oberer Kabeleingang, Werkstoff: Zink-Druckguss, vernickelt
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,75 A, Kontakte: 8, PushPull, oberer Kabeleingang, Werkstoff: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han PP RJ45 10G met. plug set 45° top
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 35 225 0403
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
59
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
oberer Kabeleingang
AAB373
Art der Verriegelung
Push Pull
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.320 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.100 mm^2
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAF726
Bemessungsstrom
1.750 A
AAO742
Marke
Han® PushPull (V14)
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-117
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han PP RJ45 10G met. plug set 45° top
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.320 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.100 mm^2
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO