Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HPP V4 Power Crimpzange
Stückliste
HARTING 09468000000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09468000000
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
8-Punkt-Handcrimpwerkzeug, inklusive Positionierer, Leiterquerschnitt: 0,08 ... 4 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
8-Punkt-Handcrimpwerkzeug, inklusive Positionierer, Leiterquerschnitt: 0,08 ... 4 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HPP V4 Power Crimpzange
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 46 800 0000
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
13
AAO057
Herstellerprodukttyp
8-Punkt-Handcrimpwerkzeug
AAO742
Marke
HARTING PushPull (V4)
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
8-Punkt-Handcrimpwerkzeug, inklusive Positionierer, Leiterquerschnitt: 0,08 ... 4 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
8-Punkt-Handcrimpwerkzeug, inklusive Positionierer, Leiterquerschnitt: 0,08 ... 4 mm²
BAC673
max. Leiterquerschnitt
4 mm²
BAC736
min. Leiterquerschnitt
0.08 mm²
BAD875
Nettogewicht
645 g
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82073090
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft