Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
ix Industrial 10A-1 jack V (1pcs.)
Stückliste
HARTING 09452812562333
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09452812562333
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, vertikal, Lötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 8, + 2x GND, Kupferlegierung, Au über Ni
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, vertikal, Lötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 8, + 2x GND, Kupferlegierung, Au über Ni, Kodierung: Typ A, Polyamid (PA), grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ix Industrial 10A-1 jack V (1pcs.)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 281 2562 333
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAC194
Verpackungsart
Musterbestellung
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
1.500 A
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, vertikal, Lötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 8, + 2x GND, Kupferlegierung, Au über Ni
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
ix Industrial 10A-1 jack V (1pcs.)
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
Lötanschluss
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
85 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Gold (Au)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
JP