IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 09451819002XL
HARTING
Interface connectors
HARTING ix Industrial®
Cable connector
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/19/340/5759.prj},{NB=09451819002XL},{MANUID=09451819002XL},{AAC820=-40},{AAC821=85},{AAF726=1.500},{AAT080=10},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=100},{QUANTITYINT=100},{CTN=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/da/84/b8094518190xx_typeb.tif__web.png},{DESCSHORT=Connectors, IDC termination, Rated current: 1.5 A, Contacts: 10, Copper alloy, Au over Ni, Degree of protection: IP20},{DESCLONG=Connectors, IDC termination, Rated current: 1.5 A, Contacts: 10, Copper alloy, Au over Ni, Degree of protection: IP20},{MANUTYPEDESC=ix Industrial 10B-1 plug SL-I24},{SUPPLIERALTNO=09 45 181 9002 XL},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=7},{AAC049=No},{AAC108=IP20},{AAC202=Nickel/gold},{AAC207=Other copper alloys}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
ix Industrial 10B-1 plug SL-I24
Bill of material
HARTING 09451819002XL
MANUID
Product number of the Manufacturer
09451819002XL
PREVIEW
Preview
DESCSHORT
Short Description
Connectors, IDC termination, Rated current: 1.5 A, Contacts: 10, Copper alloy, Au over Ni, Degree of protection: IP20
DESCLONG
Long Description
Connectors, IDC termination, Rated current: 1.5 A, Contacts: 10, Copper alloy, Au over Ni, Degree of protection: IP20
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ix Industrial 10B-1 plug SL-I24
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 45 181 9002 XL
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
7
AAC049
PE connection present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP20
AAC202
Material of the contact coat
Nickel/gold
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
85
°C
AAF726
rated current
1.500
A
AAO742
Brand
HARTING ix Industrial®
AAP798
Application standards
IEC 61076-3-124
AAS458
Conductor connection method
Insulation displacement termination
AAT080
Pole number
10
AAU734
Manufacturer product description
ix Industrial 10B-1 plug SL-I24
BAB392
certificate/approval
0
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
Polyamide (PA)
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
JP
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청