IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 66630096033777
HARTING
Interface connectors
D-Sub Subminiature D connectors
Connector Filter
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/17/161/18955.prj},{NB=66630096033777},{MANUID=66630096033777},{DESCSHORT=Bus interface, MVB/WTB interface, Cage-clamp termination, Female, Size: D-Sub 1, Thermoplastic resin, glass-fibre filled, Contacts: 9},{DESCLONG=Bus interface, MVB/WTB interface, Cage-clamp termination, Female, Size: D-Sub 1, Thermoplastic resin, glass-fibre filled, Contacts: 9, Conductor cross-section: 0.08 ... 0.5 mm², Copper alloy, Noble metal over Ni},{MANUTYPEDESC=66630096033777},{SUPPLIERALTNO=66 63 009 6033 777},{DELTIME=40},{AAB754=Socket},{AAO742=D-Sub},{AAT080=9},{BAB392=0},{BAG975=IP40},{QUANTITYMIN=10},{QUANTITYINT=10},{CTN=85366990},{COO=CN},{AAO676=66 63 009 6033 777},{ORDERUNIT=C62},{CONTENTUNIT=C62}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
66630096033777
Bill of material
HARTING 66630096033777
MANUID
Product number of the Manufacturer
66630096033777
DESCSHORT
Short Description
Bus interface, MVB/WTB interface, Cage-clamp termination, Female, Size: D-Sub 1, Thermoplastic resin, glass-fibre filled, Contacts: 9
DESCLONG
Long Description
Bus interface, MVB/WTB interface, Cage-clamp termination, Female, Size: D-Sub 1, Thermoplastic resin, glass-fibre filled, Contacts: 9, Conductor cross-section: 0.08 ... 0.5 mm², Copper alloy, Noble metal over Ni
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
66630096033777
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
66 63 009 6033 777
DELTIME
Delivery Time
40
AAB754
Contact design
Socket
AAO742
Brand
D-Sub
AAT080
Pole number
9
BAB392
certificate/approval
0
BAG975
degree of protection
IP40
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
CN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청