Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
7/8" PFT 2p+PE st/- f/- 0,5m
Stückliste
HARTING 21043162301
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21043162301
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Wanddurchführung, mit Litzen, für Frontmontage, ‌50 cm
DESCLONG
Langbeschreibung
Wanddurchführung, mit Litzen, für Frontmontage, ‌50 cm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
7/8" PFT 2p+PE st/- f/- 0,5m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 04 316 2301
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
210
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
10 A
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAS465
Steckzyklen, min.
100
AAW083
Bauform des Steckverbinders
Buchse
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAA419
Aderquerschnitt
1 mm^2
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Messing
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
CZ