IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 21043162400
HARTING
Interface connectors
Circular connectors
Panel feed through
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/15/85/15557.prj},{NB=21043162400},{MANUID=21043162400},{AAF726=10},{AAS465=100},{BAA039=85},{BAA419=1},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/0e/66/9521043162400.tif__web.png},{DESCSHORT=Panel feed through, With conductors, for front mounting, 20 cm},{DESCLONG=Panel feed through, With conductors, for front mounting, 20 cm},{MANUTYPEDESC=HARTING PFT 7_8 inch female 4-pole},{SUPPLIERALTNO=21 04 316 2400},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=210},{AAC103=No},{AAC108=IP67},{AAC202=Gold},{AAO742=Circular connectors},{AAW083=Female},{BAC461=Brass},{COO=CZ},{DEEPLINK=Deeplink},{ERPGRSUPPLIER=459},{AAO676=21 04 316 2400},{ORDERUNIT=C62},{CONTENTUNIT=C62}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
HARTING PFT 7_8 inch female 4-pole
Bill of material
HARTING 21043162400
MANUID
Product number of the Manufacturer
21043162400
PREVIEW
Preview
DESCSHORT
Short Description
Panel feed through, With conductors, for front mounting, 20 cm
DESCLONG
Long Description
Panel feed through, With conductors, for front mounting, 20 cm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HARTING PFT 7_8 inch female 4-pole
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
21 04 316 2400
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
210
AAC103
screen connection present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
10
A
AAO742
Brand
Circular connectors
AAS465
Insertion cycles, min.
100
AAW083
Construction form of the plug connector
Female
BAA039
max. operating ambient temperature
85
°C
BAA419
Cross section of conductor
1
mm^2
BAB392
certificate/approval
0
BAC461
material of housing
Brass
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청