Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PFT male front L-coded 2.5mm² w/o FE
Stückliste
HARTING 21035991506
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21035991506
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Wanddurchführung, mit Litzen, für Frontmontage, ‌30 cm
DESCLONG
Langbeschreibung
Wanddurchführung, mit Litzen, für Frontmontage, ‌30 cm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PFT male front L-coded 2.5mm² w/o FE
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 03 599 1506
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
118
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC076
Codierung (Kopf 1)
L-codiert
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65 / IP67, im gesteckten Zustand
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-111
AAS465
Steckzyklen, min.
100
AAW083
Bauform des Steckverbinders
Stift
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAA419
Aderquerschnitt
2.500 mm^2
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAH005
Bemessungsspannung
63 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft