Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PFT female rear L-coded 1.5mm² w/o FE
Stückliste
HARTING 21035962516
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21035962516
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Wanddurchführung, mit Litzen, für Rückwandmontage, ‌30 cm
DESCLONG
Langbeschreibung
Wanddurchführung, mit Litzen, für Rückwandmontage, ‌30 cm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PFT female rear L-coded 1.5mm² w/o FE
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 03 596 2516
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC076
Codierung (Kopf 1)
L-codiert
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65 / IP67, im gesteckten Zustand
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-111
AAS465
Steckzyklen, min.
100
AAW083
Bauform des Steckverbinders
Buchse
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAA419
Aderquerschnitt
1.500 mm^2
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAH005
Bemessungsspannung
63 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO