IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 21033392301
HARTING
Interface connectors
Circular connectors
Panel feed through
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/15/69/15341.prj},{NB=21033392301},{MANUID=21033392301},{AAF726=4},{AAS465=100},{BAA039=85},{BAA419=0.25},{BAB392=0},{BAH005=60},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/cd/ec/21033392301.tif__web.png},{DESCSHORT=Panel feed through, With conductors, for front mounting, 20 cm},{DESCLONG=Panel feed through, With conductors, for front mounting, 20 cm},{MANUTYPEDESC=M12 flange socket with wire, 5pol.B-kod},{SUPPLIERALTNO=21 03 339 2301},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=150},{AAC076=B-coded},{AAC103=No},{AAC108=IP67, mated condition},{AAC202=Au over Ni, Mating side},{AAO742=Circular connectors},{AAP798=IEC 61076-2-101},{AAW083=Female},{BAC461=Zink print cast},{COO=DE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
M12 flange socket with wire, 5pol.B-kod
Bill of material
HARTING 21033392301
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
21033392301
DESCSHORT
Short Description
Panel feed through, With conductors, for front mounting, 20 cm
DESCLONG
Long Description
Panel feed through, With conductors, for front mounting, 20 cm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
M12 flange socket with wire, 5pol.B-kod
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
21 03 339 2301
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
150
AAC076
Coding (head 1)
B-coded
AAC103
screen connection present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67, mated condition
AAC202
Material of the contact coat
Au over Ni, Mating side
AAF726
rated current
4
A
AAO742
Brand
Circular connectors
AAP798
Application standards
IEC 61076-2-101
AAS465
Insertion cycles, min.
100
AAW083
Construction form of the plug connector
Female
BAA039
max. operating ambient temperature
85
°C
BAA419
Cross section of conductor
0.25
mm²
BAB392
certificate/approval
0
BAC461
material of housing
Zink print cast
BAH005
rated voltage
60
V
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청