Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Wanddurchführung M12 A kod. Stift / M16
Stückliste
HARTING 21033111402
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21033111402
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Wanddurchführung, mit Litzen, für Frontmontage, ‌50 cm
DESCLONG
Langbeschreibung
Wanddurchführung, mit Litzen, für Frontmontage, ‌50 cm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Wanddurchführung M12 A kod. Stift / M16
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 03 311 1402
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67, im gesteckten Zustand
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
AAS465
Steckzyklen, min.
100
AAW083
Bauform des Steckverbinders
Stift
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAA419
Aderquerschnitt
0.500 mm^2
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE