Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M8-PFT-CRIMP-8P-ACOD-M-0.2
Stückliste
HARTING 21023531800
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21023531800
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Wanddurchführung, mit Litzen, für Rückwandmontage, ‌20 cm
DESCLONG
Langbeschreibung
Wanddurchführung, mit Litzen, für Rückwandmontage, ‌20 cm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M8-PFT-CRIMP-8P-ACOD-M-0.2
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 02 353 1800
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
210
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
1.500 A
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-104
AAS465
Steckzyklen, min.
100
AAW083
Bauform des Steckverbinders
Stift
BAA039
max. Umgebungstemperatur
80 °C
BAA419
Aderquerschnitt
0.140 mm^2
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Messing
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
DE