Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M23 P agw – drehbar 25x25 2,7mm
Stückliste
HARTING 09156000902
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09156000902
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, gewinkelt, drehbar, Baugröße: M23, Schraubverriegelung, ComLock - Schnellverschluss, Werkstoff Gehäuse: Kupferzinklegierung, vernickelt
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, gewinkelt, drehbar, Baugröße: M23, Schraubverriegelung, ComLock - Schnellverschluss, Werkstoff Gehäuse: Kupferzinklegierung, vernickelt, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP67 / IP69 / IPX9K nach ISO 20653, im verriegelten Zustand
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M23 P agw – drehbar 25x25 2,7mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 15 600 0902
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
vernickelt
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67 / IP69 / IPX9K nach ISO 20653, im verriegelten Zustand
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Messing
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE