Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-STR-SHLD
Stückliste
HARTING 21420000006
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21420000006
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, gerade, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌4 A, Kontakte: 4, Kupferlegierung, vergoldet
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, gerade, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌4 A, Kontakte: 4, Kupferlegierung, vergoldet
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-STR-SHLD
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 42 000 0006
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
210
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, gerade, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌4 A, Kontakte: 4, Kupferlegierung, vergoldet
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-STR-SHLD
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THT-Anschluss (Wellenlöten)
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Gold (Au)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAH005
Bemessungsspannung
60 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE