IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 21011009981
HARTING
Interface connectors
Circular connectors
Crimp contacts
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/15/293/15130.prj},{NB=21011009981},{MANUID=21011009981},{AAB785=0.820},{AAB935=0.330},{QUANTITYMIN=100},{QUANTITYINT=100},{CTN=85366990},{DESCSHORT=Crimp contact, Male, Copper alloy, Gold plated, Conductor cross-section: 0.33 ... 0.82 mm², AWG 22 ... AWG 18},{DESCLONG=Crimp contact, Male, Copper alloy, Gold plated, Conductor cross-section: 0.33 ... 0.82 mm², AWG 22 ... AWG 18},{MANUTYPEDESC=M12-CON-1.0-AWG22-18/0,33-0,82mm²-M},{SUPPLIERALTNO=21 01 100 9981},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=84},{AAB754=Pin},{AAC202=Gold, Au},{AAC207=Other copper alloys},{AAO057=M12-CON-1.0-AWG22-18/0,33-0,82mm²-M, Circular connectors},{AAO742=Circular connectors},{AAS464=turned}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
M12-CON-1.0-AWG22-18/0,33-0,82mm²-M
Bill of material
HARTING 21011009981
MANUID
Product number of the Manufacturer
21011009981
DESCSHORT
Short Description
Crimp contact, Male, Copper alloy, Gold plated, Conductor cross-section: 0.33 ... 0.82 mm², AWG 22 ... AWG 18
DESCLONG
Long Description
Crimp contact, Male, Copper alloy, Gold plated, Conductor cross-section: 0.33 ... 0.82 mm², AWG 22 ... AWG 18
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
M12-CON-1.0-AWG22-18/0,33-0,82mm²-M
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
21 01 100 9981
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
84
AAB754
Contact design
Pin
AAB785
max. connectable conductor cross-section
0.820
mm^2
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.330
mm^2
AAC202
Material of the contact coat
Gold, Au
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAO057
Product type
M12-CON-1.0-AWG22-18/0,33-0,82mm²-M, Circular connectors
AAO742
Brand
Circular connectors
AAS464
Contact type
turned
AAU734
Manufacturer product description
Crimp contact, Male, Copper alloy, Gold plated, Conductor cross-section: 0.33 ... 0.82 mm², AWG 22 ... AWG 18
AAW338
Manufacturer product designation
Crimp contact, Male, Copper alloy, Gold plated, Conductor cross-section: 0.33 ... 0.82 mm², AWG 22 ... AWG 18, M12-CON-1.0-AWG22-18/0,33-0,82mm²-M
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
CH
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청