Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M8-Screw-3P-M-ANG
Stückliste
HARTING 21023593301
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21023593301
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gewinkelt, Stift, A-Kodierung, Schraubanschluss, Polyamid (PA), Kontakte: 3, Messing, vergoldet
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gewinkelt, Stift, A-Kodierung, Schraubanschluss, Polyamid (PA), Kontakte: 3, Messing, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,5 mm², Bemessungsstrom: ‌4 A, Polyamid (PA), Kupferzinklegierung, Schraubverriegelung, Schutzart: IP67, im verriegelten Zustand
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M8-Screw-3P-M-ANG
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 02 359 3301
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung
AAB408
Ausführung des Gehäuses
gewinkelt
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.090 mm^2
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67, im verriegelten Zustand
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAD246
Überspannungskategorie
III
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-104
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schraubanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
100
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
4 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
5.500 mm
AAW082
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.500 mm^2
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
M8-Screw-3P-M-ANG
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff, Messing
BAD993
geschirmt
Nein
BAH005
Bemessungsspannung
60 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CZ