Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RSV Harax M8-S 3polig Buchse
Stückliste
HARTING 21021512305
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21021512305
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, Buchse, A-Kodierung, HARAX® Anschlusstechnik, Polyamid (PA), Kontakte: 3, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, Buchse, A-Kodierung, HARAX® Anschlusstechnik, Polyamid (PA), Kontakte: 3, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 0,34 mm², Bemessungsstrom: ‌4 A, Polyamid (PA), Zink-Druckguss, Schraubverriegelung, Schutzart: IP67, im verriegelten Zustand
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RSV Harax M8-S 3polig Buchse
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 02 151 2305
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
21
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung
AAB408
Ausführung des Gehäuses
gerade
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.14 mm²
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67, im verriegelten Zustand
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au über Ni, steckseitig
AAD246
Überspannungskategorie
III
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-104
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
100
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
2.5 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
5.1 mm
AAW082
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.34 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Circular Connector with Harax F 8 / 3-po
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff, Zink
BAD993
geschirmt
Nein
BAH005
Bemessungsspannung
32 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft