Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M23 06 Bu-C
Stückliste
HARTING 09151063101
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09151063101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polyamid (PA), weiß, Bemessungsstrom: ‌20 A, Kontakte: 6, Leiterquerschnitt: 0,75 ... 2,5 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polyamid (PA), weiß, Bemessungsstrom: ‌20 A, Kontakte: 6, Leiterquerschnitt: 0,75 ... 2,5 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M23 06 Bu-C
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 15 106 3101
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB499
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
2.5 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.5 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.75 mm²
AAF726
Bemessungsstrom
20 A
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
6
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.5 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.75 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
300 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE