Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M23 06 Sti-E
Stückliste
HARTING 09151062603
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09151062603
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Leiterplatten-Einlötanschluss, Stift, Polyamid (PA), weiß, Bemessungsstrom: ‌20 A, Kontakte: 6, Kupferlegierung, vergoldet
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Leiterplatten-Einlötanschluss, Stift, Polyamid (PA), weiß, Bemessungsstrom: ‌20 A, Kontakte: 6, Kupferlegierung, vergoldet
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M23 06 Sti-E
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 15 106 2603
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
14
AAB499
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen, Messing
AAF726
Bemessungsstrom
20 A
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAS458
Anschlussart des Leiters
Lötanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
6
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAH005
Bemessungsspannung
300 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE