Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M23 Metall Schraubkappe – Kette 70mm
Stückliste
HARTING 09151009102
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09151009102
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schraubkappe, für Anbaugehäuse, für Kupplungsgehäuse, mit Kette (70 mm), Baugröße: M23, Schraubverriegelung
DESCLONG
Langbeschreibung
Schraubkappe, für Anbaugehäuse, für Kupplungsgehäuse, mit Kette (70 mm), Baugröße: M23, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Kupferzinklegierung, vernickelt, Schutzart: IP67, im verriegelten Zustand, IP69 / IPX9K nach ISO 20653, im verriegelten Zustand
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M23 Metall Schraubkappe – Kette 70mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 15 100 9102
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67, im verriegelten Zustand, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAO057
Herstellerprodukttyp
M23 Metal Screw Cover – Chain 70mm
AAS461
Baugröße
M23
AAS475
Verlierschutz vorhanden
Ja
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schraubkappe, für Anbaugehäuse, für Kupplungsgehäuse, mit Kette (70 mm), Baugröße: M23, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Kupferzinklegierung, vernickelt, Schutzart: IP67, im verriegelten Zustand, IP69 / IPX9K nach ISO 20653, im verriegelten Zustand
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schraubkappe, für Anbaugehäuse, für Kupplungsgehäuse, mit Kette (70 mm), Baugröße: M23, Schraubverriegelung
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Messing
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE