Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M23 Crimpzange für Leistungskontakte
Stückliste
HARTING 09990000896
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09990000896
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, für M23 Leistungskontakte, für M23 Signalkontakte, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, für M23 Leistungskontakte, für M23 Signalkontakte, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M23 Crimpzange für Leistungskontakte
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 99 000 0896
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
21
AAG799
Positionierer vorhanden
Ja
AAO057
Herstellerprodukttyp
Handcrimpwerkzeug
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, für M23 Leistungskontakte, für M23 Signalkontakte, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Handcrimpwerkzeug, für M23 Leistungskontakte, für M23 Signalkontakte, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm²
BAC673
max. Leiterquerschnitt
4 mm²
BAC736
min. Leiterquerschnitt
0.14 mm²
BAD875
Nettogewicht
694.62 g
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft