Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12 Power Bu-Kontakt PWR/PE Crimp 0,5mm²
Stückliste
HARTING 21011009931
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21011009931
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, 23,2 mm Länge, Buchse, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², AWG 21
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, 23,2 mm Länge, Buchse, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², AWG 21
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M12 Power Bu-Kontakt PWR/PE Crimp 0,5mm²
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 01 100 9931
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.500 mm^2
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold, Au
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
M12 Power Fem PWR/PE Cont. Crimp 0,5mm², Rundsteckverbinder
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, 23,2 mm Länge, Buchse, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², AWG 21
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, 23,2 mm Länge, Buchse, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², AWG 21, M12 Power Fem PWR/PE Cont. Crimp 0,5mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CH