Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Har-speed M12 Stiftkont. Crimp AWG 24-28
Stückliste
HARTING 21011009014
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21011009014
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Leiterquerschnitt: 0,08 ... 0,22 mm², AWG 28 ... AWG 24
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Leiterquerschnitt: 0,08 ... 0,22 mm², AWG 28 ... AWG 24
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Har-speed M12 Stiftkont. Crimp AWG 24-28
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 01 100 9014
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.22 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.08 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold, steckseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Har-speed M12 malecont. Crimp AWG 24-28, har-speed
AAO742
Marke
har-speed
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Leiterquerschnitt: 0,08 ... 0,22 mm², AWG 28 ... AWG 24
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Leiterquerschnitt: 0,08 ... 0,22 mm², AWG 28 ... AWG 24, Har-speed M12 malecont. Crimp AWG 24-28
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CH