Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RSV M12-crimp gesch. B-kod; Bu ; 5pol.
Stückliste
HARTING 21038412505
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21038412505
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, Buchse, B-Kodierung, Crimpanschluss, Polyamid (PA), Kontakte: 5, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 0,75 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, Buchse, B-Kodierung, Crimpanschluss, Polyamid (PA), Kontakte: 5, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 0,75 mm², Bemessungsstrom: ‌4 A, Zink-Druckguss, Schraubverriegelung, Schutzart: IP65 / IP67, im gesteckten Zustand
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RSV M12-crimp gesch. B-kod; Bu ; 5pol.
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 03 841 2505
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
21
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung
AAB408
Ausführung des Gehäuses
gerade
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.14 mm²
AAC076
Codierung (Kopf 1)
B-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67, im gesteckten Zustand
AAD246
Überspannungskategorie
III
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
4.5 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
8.8 mm
AAW082
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Circular Con. M12crimp female B-Code5pol
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink
BAD993
geschirmt
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
60 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85365080
COO
Herstellerland
DE