Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12 PFT SD F D-cod 4-pole crimp flange
Stückliste
HARTING 21038812427
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21038812427
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder, Wanddurchführung, für Rückwandmontage, Buchse, D-Kodierung, Crimpanschluss, Liquid-crystal polymer (LCP), Kontakte: 4
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelsteckverbinder, Wanddurchführung, für Rückwandmontage, Buchse, D-Kodierung, Crimpanschluss, Liquid-crystal polymer (LCP), Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,82 mm², Bemessungsstrom: ‌4 A, Zink-Druckguss, Schraubverriegelung, PushPull, Schutzart: IP65 / IP67, im gesteckten Zustand
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M12 PFT SD F D-cod 4-pole crimp flange
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 03 881 2427
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung, Push Pull
AAB408
Ausführung des Gehäuses
für Rückwandmontage
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.130 mm^2
AAC076
Codierung (Kopf 1)
D-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67, im gesteckten Zustand
AAD246
Überspannungskategorie
III
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAW082
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.820 mm^2
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
M12 PFT SD F D-cod 4-pole crimp flange
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink
BAD993
geschirmt
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO