Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12-SD-CC-IDC-4P-DCOD-F-STR-SHLD
Stückliste
HARTING 21033822410
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21033822410
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, Buchse, D-Kodierung, HARAX® Anschlusstechnik, Polyamid (PA), Kontakte: 4, Kupferlegierung, vergoldet
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, Buchse, D-Kodierung, HARAX® Anschlusstechnik, Polyamid (PA), Kontakte: 4, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,14 mm², Bemessungsstrom: ‌4 A, Zink-Druckguss, Schraubverriegelung, Schutzart: IP65 / IP67, im gesteckten Zustand
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M12-SD-CC-IDC-4P-DCOD-F-STR-SHLD
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 03 382 2410
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
76
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung
AAB408
Ausführung des Gehäuses
gerade
AAC076
Codierung (Kopf 1)
D-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67, im gesteckten Zustand
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAD246
Überspannungskategorie
III
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
5.700 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
8.800 mm
AAW082
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.140 mm^2
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
M12-SD-CC-IDC-4P-DCOD-F-STR-SHLD
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink
BAD993
geschirmt
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
RO
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft