Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
WDF M12 IDC HARAX B-kod. 2pol. Stift
Stückliste
HARTING 21033411425
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21033411425
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder, Wanddurchführung, für Rückwandmontage, Stift, B-Kodierung, HARAX® Anschlusstechnik, Polyamid (PA)
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelsteckverbinder, Wanddurchführung, für Rückwandmontage, Stift, B-Kodierung, HARAX® Anschlusstechnik, Polyamid (PA), Kontakte: 2, Messing, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,25 ... 0,34 mm², Bemessungsstrom: ‌4 A, Zink-Druckguss, Schraubverriegelung, Schutzart: IP65 / IP67, im gesteckten Zustand
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WDF M12 IDC HARAX B-kod. 2pol. Stift
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 03 341 1425
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung
AAB408
Ausführung des Gehäuses
für Rückwandmontage
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.250 mm^2
AAC076
Codierung (Kopf 1)
B-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67, im gesteckten Zustand
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAD246
Überspannungskategorie
III
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
100
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
7 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
8.800 mm
AAW082
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.340 mm^2
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
PFT M12 shielded Harax B-cod.Male
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink
BAD993
geschirmt
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
32 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE