Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12-L shielded female 4-pole D-coded
Stückliste
HARTING 21032812405
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21032812405
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, Buchse, D-Kodierung, HARAX® Anschlusstechnik, Polyamid (PA), Kontakte: 4, Messing, Au über Ni, steckseitig
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, Buchse, D-Kodierung, HARAX® Anschlusstechnik, Polyamid (PA), Kontakte: 4, Messing, Au über Ni, steckseitig, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 0,34 mm², Bemessungsstrom: ‌4 A, Zink-Druckguss, Schraubverriegelung, Schutzart: IP65 / IP67, im gesteckten Zustand
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M12-L shielded female 4-pole D-coded
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 03 281 2405
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
21
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung
AAB408
Ausführung des Gehäuses
gerade
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.14 mm²
AAC076
Codierung (Kopf 1)
D-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67, im gesteckten Zustand
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au über Ni, steckseitig
AAD246
Überspannungskategorie
III
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
100
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
4.5 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
8.8 mm
AAW082
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.34 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
M12-L shielded female 4-pole D-coded
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink
BAD993
geschirmt
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE