Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Adapter gewinkelt HaraxM12-4polig Buchse
Stückliste
HARTING 21011405091
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21011405091
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gewinkelt, Buchse, A-Kodierung, HARAX® Anschlusstechnik, Polyamid (PA), Kontakte: 4, Messing, Au über Ni, steckseitig
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gewinkelt, Buchse, A-Kodierung, HARAX® Anschlusstechnik, Polyamid (PA), Kontakte: 4, Messing, Au über Ni, steckseitig, Leiterquerschnitt: 0,25 ... 0,5 mm², Bemessungsstrom: ‌4 A, Polyamid (PA), Zink-Druckguss, Schraubverriegelung, Schutzart: IP65 / IP67, im gesteckten Zustand
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Adapter gewinkelt HaraxM12-4polig Buchse
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 01 140 5091
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung
AAB408
Ausführung des Gehäuses
gewinkelt
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.25 mm²
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67, im gesteckten Zustand
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au über Ni, steckseitig
AAD246
Überspannungskategorie
III
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
100
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
4 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
5.1 mm
AAW082
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.5 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Circular Conn Angled HARAX M12 4p female
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff, Zink
BAD993
geschirmt
Nein
BAH005
Bemessungsspannung
32 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE