IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
535314015
Frank
Valves
Check valves
Type 35
PP/FKM
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/rueckschlagarmaturen/typ_35/pp_fkm/srv_35_pp_fkm.prj},{NB=535314015(Schweismuffe-15_PP/FKM)},{IDNR=},{AN=1},{GH=PP},{DIC=FKM},{DN=15},{DB=Produktinformationen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PP/FKM - Angle seat check valve type 35
Bill of material
535314015
IDNR
Ident number
CNSORDERNO
Ref. No.
535314015
AN
Port
Weld socket
Weld spigots
Flange
Weld socket
Weld spigots
Flange
GH
Housing
PP
DIC
Seal
FKM
DN
Nominal size DN
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
mm
DB
Data sheet
Produktinformationen
H
Height H
75
mm
L
Length L
130
mm
Z
Length z
136
mm
LSM
Lenght le
16.0
mm
LS
Länge LS
0
mm
IS
Length Is
0
mm
K
LKR Ø K
0
mm
NXD2
n x Ø d2
0
mm
LF
Länge LF
0
mm
D
Ø D
0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청