Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Frank
Beschreibung
PVDF/FKM-F - Kugelrückschlagventil Typ 32
Stückliste
532356015
CNSORDERNO
Bestellnummer
532356015
AN
Anschluß
DN
Nennweite DN / mm
GH
Grundkörper/Scheibe
PVDF
DC
Dichtung
FKM-F
DB
Datenblatt
Produktinformation
SDI
Ø di
15 mm
SDM
Ø dm
20 mm
SDU
Ø du
48 mm
SLM
Länge lm
16 mm
SZ
Länge z
49 mm
SDB
Ø db
- mm
LF
Länge Lf
- mm
K
LKR Ø K
- mm
D
Ø D
- mm
NXSD2
n x Ø d2
- mm
SB
Breite b
- mm
SH
Breite h
- mm
W
Gewicht W
- kg
SDG
Ø dg
- mm
LG
Länge Lg
- mm
SLG
Länge lg
- mm