Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PPG/FKM - Ball Valve Type 27
Bill of material
5270124015
CNSORDERNO
Order number
5270124015
AN
Port
Flange
DN
Nominal size DN
mm
GH
Housing
PPG
DC
Seal
FKM
INFO
Info
Product Information
DI
Ø di
15 mm
K
LKR Ø K
65 mm
D
Ø D
95 mm
LF
Length Lf
130 mm
H3
Height H
115 mm
A
140 mm
B2
Width b2
13 mm
NXD2
n x Ø d2
4 x 14 mm
W
Weight
0.42 kg
ZTN
Custom Tariff Number
84818081
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型