Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PPG/FKM - Ball Valve Type 27
Bill of material
5270124015
CNSORDERNO
Order number
5270124015
AN
Port
Flange
DN
Nominal size DN
mm
GH
Housing
PPG
DC
Seal
FKM
INFO
Info
Product Information
DI
Ø di
15 mm
K
LKR Ø K
65 mm
D
Ø D
95 mm
LF
Length Lf
130 mm
H3
Height H
115 mm
A
140 mm
B2
Width b2
13 mm
NXD2
n x Ø d2
4 x 14 mm
W
Weight
0.42 kg
ZTN
Custom Tariff Number
84818081
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)