IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
517100242
Frank
Valves
Flow meter system
Type M335
PVC/PVDF with magnet
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/durchfluss-messsysteme/typ_m335/pvc_pvdf_mm/m335_asmtab.prj},{NB=517100242 (PVC/PVDF m. Magnet_PVC-Klebemuffe_DN025_50-500 l/h)},{IDNR=},{TYP=M335},{MR=PVC},{SCVIS=PVDF, m. Magnet},{AN=PVC-Klebemuffe},{DN=DN025},{MB=50-500 l/h},{DB=Produktinformationen},{PPATH=../parts/m335_asmtpl.prj},{L=335}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PVC/PVDF, with magnet - Flowmeter Type M335
Bill of material
517100242
CNSORDERNO
Order number
517100242
TYP
Type
M335
MR
Measuring tube
PVC
SCVIS
Floating body
PVDF, m. Magnet
AN
Port
PVC-Klebemuffe
PP-Schweissstutzen
PE-Schweissstutzen
PE-Schweissmuffe
PP-Schweissmuffe
PVC-Klebemuffe
PP-Schweissstutzen
PE-Schweissstutzen
PE-Schweissmuffe
PP-Schweissmuffe
DN
Nominal size
DN025
DN032
DN040
DN050
DN065
DN025
DN032
DN040
DN050
DN065
MB
Measuring range
50-500 l/h
100-1000 l/h
50-500 l/h
100-1000 l/h
DB
Data sheet
Produktinformationen
G
Thread
1 1/2
인치
SDU
Ø du
60
mm
L
Length L
335
mm
SD
Ø d
-
mm
SS
Wall thickness s
-
mm
LS
Length Ls
-
mm
SDM
Ø dm
32
mm
SZ
Length z
341
mm
LM
Length Lm
385
mm
W
Weight
0.52
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청