IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
auf Anfrage
Frank
Valves
Pressure regulating valves
Pressure reducer
Type V82
PVC-U/FKM
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/druckregelarmaturen/druckminderer/typ_v82/pvc_u_fkm/typ_v182_v82_asmtab.prj},{NB=auf Anfrage_(DN050FlanschPVC-U-FKM)},{IDNR=},{TYPVIS=Typ V82},{GH=PVC-U},{MN=FKM},{DN=DN050},{AN=Flansch},{PPATH=../../parts/typ_v182_v82_asmtpl.prj},{DB=Produktinformationen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PVC-U/FKM - Pressure reducer Typ V82
Bill of material
auf Anfrage
CNSORDERNO
Order No.
auf Anfrage
TYPVIS
Type
Typ V82
GH
Housing
PVC-U
MN
Membran
FKM
DN
Nominal size
DN050
DN065
DN080
DN100
DN050
DN065
DN080
DN100
AN
Connection
Flansch
Klebestutzen
Verschraubung mit Klebemuffe
Verschraubung mit PE-Schweissstutzen
Flansch
Klebestutzen
Verschraubung mit Klebemuffe
Verschraubung mit PE-Schweissstutzen
DB
Data sheet
Produktinformationen
SD
Ø d
-
mm
DG
Ø DG
150
mm
SH
Height h
70
mm
L
Length L
-
mm
H
Height H
250
mm
SDB
Ø db
90
mm
LF
Length Lf
250
mm
K
LKR Ø K
125
mm
NXSD2
n x Ø d2
4x18
mm
SB
Width b
18
mm
D
Ø D
165
mm
SDU
Ø du
-
mm
SLS
Length ls
-
mm
LS
Length Ls
-
mm
SS
Wall thickness s
-
mm
SDM
Ø dm
-
mm
SLE
Length le
-
mm
SZ
Length z
-
mm
GEW
Weight
6.97
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청