Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PVDF/FKM - Pressure reducer Typ V182
Bill of material
auf Anfrage
CNSORDERNO
Order No.
auf Anfrage
TYPVIS
Type
Typ V182
GH
Housing
PVDF
MN
Membran
FKM
DN
Nominal size
AN
Connection
DB
Data sheet
Produktinformationen
SD
Ø d
- mm
DG
Ø DG
70 mm
SH
Height h
35 mm
L
Length L
- mm
H
Height H
144.5 mm
SDB
Ø db
45 mm
LF
Length Lf
160 mm
K
LKR Ø K
65 mm
NXSD2
n x Ø d2
4x14 mm
SB
Width b
12 mm
D
Ø D
95 mm
SDU
Ø du
- mm
SLS
Length ls
- mm
LS
Length Ls
- mm
SS
Wall thickness s
- mm
SDM
Ø dm
- mm
SLE
Length le
- mm
SZ
Length z
- mm
GEW
Weight
1.29 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)