Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Frank
Description
PVC-U/FKM - Pressure reducer Typ V182
Nomenclature
auf Anfrage
CNSORDERNO
Numéro de commande
auf Anfrage
TYPVIS
Type
Typ V182
GH
Housing
PVC-U
MN
Membran
FKM
DN
Nominal size
AN
Anschluß
DB
Notice technique
Produktinformationen
SD
Ø d
- mm
DG
Ø DG
70 mm
SH
Height h
35 mm
L
Length L
- mm
H
Height H
144.5 mm
SDB
Ø db
34.2 mm
LF
Length Lf
140 mm
K
LKR Ø K
65 mm
NXSD2
n x Ø d2
4x14 mm
SB
Width b
12 mm
D
Ø D
95 mm
SDU
Ø du
- mm
SLS
Length ls
- mm
LS
Length Ls
- mm
SS
Wall thickness s
- mm
SDM
Ø dm
- mm
SLE
Length le
- mm
SZ
Length z
- mm
GEW
Poids
1.20 kg