Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FZA-ST-A4 - Fischer Zykon-Anker FZA-ST A4
Bill of material
Fischer FZA 14 x 40 ST A4 606860
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
ART
Art.-Nr.
E
ETA- Zulassung
-
D0
Bohrerdurchmesser
14 mm
HEF
Verankerungstiefe
mm
DA
Max. Nutzlänge
30 mm
T
Nutzlänge
mm
Введите значение для T
Nutzlänge
mm
cm
inch
ft
A
Anschlussgewinde
M 10
SW
Schlüßelweite
16 mm
US
U-Scheibe (Aussendurchmesser x Dicke)
20 x 2 mm
PZ
V
Verpackung
20 Stück
U
Umkarton
100 Stück