IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
Fischer S 8 H 100 RS-Z - 80647
Fischer
03 Langschaftdübel
Powered by
CAD모델 선택
{fischer/03_langschaft/rahmendubel_shrsz_tab.prj},{NB=Fischer S 8 H 100 RS-Z - 80647},{IDNR=},{TYP=S 8 H 100 RS-Z},{ART=80647},{PZ=0},{D0=8},{TD=110},{HV=80},{L=100},{DA=20},{DSXLS=6 x 105},{V=50},{DS=6},{LS=105},{PPATH=rahmendubel_shrsz_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
S-H-RS-Z mit Schraube - Fischer Rahmendübel S-H-RS-Z
Bill of material
Fischer S 8 H 100 RS-Z - 80647
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
S 8 H 100 RS-Z
S 8 H 100 RS-Z
ART
Art.-Nr.
80647
80647
PZ
0
0
D0
Bohrerdurchmesser
8
mm
TD
mind. Bohrlochtiefe ab OK Anbauteil
110
110
mm
HV
Mind. Verankerungstiefe
80
mm
L
Dübellänge
100
100
mm
DA
Max. Nutzlänge
20
20
mm
DSXLS
Fischer Sicherheitsschrauben
6 x 105
6 x 105
mm
V
Verpackung [Stück]
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청