IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
Fischer S 10 RT 100 - 80737
Fischer
03 Langschaftdübel
Powered by
CAD모델 선택
{fischer/03_langschaft/rahemendubel_tab.prj},{NB=Fischer S 10 RT 100 - 80737},{IDNR=},{TYP=S 10 RT 100},{ART=80737},{PZ=8},{D0=10},{TD=110},{HV=50},{L=100},{DA=50},{DSXLS=7 x 105},{V=50},{DS=7},{LS=105},{TORX=6.750},{PPATH=rahemendubel_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
S-RT mit Schraube - Fischer Rahmendübel S-RT
Bill of material
Fischer S 10 RT 100 - 80737
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
S 10 RT 100
S 10 RT 100
ART
Art.-Nr.
80737
80737
PZ
8
8
D0
Bohrerdurchmesser
10
10
mm
TD
Mind. Bohrlochtiefe ab OK Anbauteil
110
110
mm
HV
Mind. Verankerungstiefe
50
mm
L
Dübellänge
100
100
mm
DA
Max. Nutzlänge
50
50
mm
DSXLS
Fischer Sicherheitsschrauben
7 x 105
7 x 105
mm
V
Verpackung [Stück]
50
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청