IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
français
italiano
English
Emile Maurin 73800Z40T 4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rondelle
Rondelles à ressort
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/rondelles/a_ressort/73800z40t.prj},{NB=emile_maurin_73800Z40T 4},{REF=73800Z40T 4},{MAT=Acier zingué},{D=4.0},{D1=4.3},{D2=8},{S=0.5},{IDNR=},{NENN=4.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Modèle 73800Z40T - Rondelle élastique Ondulex 1 onde type A - DIN 137A - Acier ressort Zn 400 HBS
Bill of material
Emile Maurin 73800Z40T 4
REF
Reference
73800Z40T 4
73800Z40T 4
MAT
Matière
Acier zingué
D
Screw nominal diameter
4.0
4.0
D1
Transition diameter
4.3
4.3
mm
D2
Diameter of the bearing face
8
8
mm
S
Height
0.5
0.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청