IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
182443(400)
Eaton BIM
Residential enclosures
eg000032
Powered by
CAD모델 선택
{eaton_bim/residential_enclosures/eg000032/ec001094.prj},{NB=182443(400)},{IDNR=182443},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANTITY=1},{QUANTITY_MIN=1},{QUANTITY_INTERVAL=1},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER=85365080},{STATISTICS_FACTOR=1},{MD01=ec001094_md01_10.png},{DESCRIPTION_SHORT=Smart Dimming Actuator, R/L/C/LED, 0-250W, 230VAC, flush mounting},{LODLEVEL=400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton BIM
Description
EC001094 - Dimming actuator for bus system
Bill of material
182443(400)
MD01
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
400
300
200
DESCRIPTION_SHORT
Smart Dimming Actuator, R/L/C/LED, 0-250W, 230VAC, flush mounting
DESCRIPTION_LONG
Small design Smart Dimming Actuator 0-250W/230VAC. Suitable to dim a variety of loads including dimmable and non-dimmable LEDs (On/Off ). Dims even the smallest LED load, starting from 0W! Easy to select or define a DIM profile for the best dim performance. Energy efficient. Short circuit, Overload and over temperature protected with Auto recovery. Small design for installation behind switches, retractive switches, Motion sensors, wall sockets or in junction boxes.
INTERNATIONAL_PID
4015081773701
SUPPLIER_ALT_PID
182443
MANUFACTURER_PID
182443
MANUFACTURER_NAME
Eaton
MANUFACTURER_TYPE_DESCR
CDAU-01/04
SPECIAL_TREATMENT_CLASS
NONE
EF001499
Bus system KNX
false
EF008855
Bus system KNX radio
false
EF001500
Bus system radio frequent
true
EF003831
Bus system LON
false
EF001501
Bus system Powernet
false
EF003811
Other bus systems
xComfort
EF009466
Radio frequent bidirectional
true
EF000010
Model
Dimming actuator
EF000003
Mounting method
Flush mounted (plaster)
EF002950
Width in number of modular spacings
3
EF001504
Bus connection included
true
EF009766
Bus module detachable
false
EF003876
Substation input
false
EF003914
Local operation/hand operation
false
EF005950
With LED indication
true
EF000319
Number of outputs
1
EF004479
Output power
0, 250
W
EF007910
Power boost suitable
false
EF001508
Type of load
Universal and LED Retrofit
EF001509
Max. control current
0
mA
EF002355
Voltage
230, 230
V
EF003878
Parallel-service possible
false
EF000416
Frequency
50, 50
Hz
EF005474
Degree of protection (IP)
IP20
EF012278
Min. depth of built-in installation box
18
mm
ORDER_UNIT
C62
CONTENT_UNIT
C62
NO_CU_PER_OU
1
PRICE_QUANTITY
1
QUANTITY_MIN
1
QUANTITY_INTERVAL
1
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER
85365080
STATISTICS_FACTOR
1
COUNTRY_OF_ORIGIN
CZ
MD01_NORMAL
MD01_NORMAL
MD01_DETAIL
MD01_DETAIL
MD04
MD04
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청