IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
MFlex Air
Glen Dimplex
MVHR
Powered by
CAD모델 선택
{dimplex/mvhr/mflex_air.prj},{NB=MFlex Air-V(architecture350)},{EPD=170},{SL=42},{AC=160},{W=534},{H=1360},{D=560},{G=1020},{SA700ID05=370.000},{SA700ID07=90.000},{SA700ID08=320.000},{SA700ID10=50.000},{SA700ID11=2.200},{SA700ID16=230},{SA700ID17=50},{SA700ID20=40.000},{SA700ID27=-20},{SA700ID28=40},{SA700ID33_=1},{SA700ID34_=1},{SA700ID38=-20.000},{IDNR=},{TYP=MFlex Air},{AF=50 – 320},{HSR=Up to 92},{AQS=Integrated into exhaust air and outside air},{HE=Countercurrent},{EEC=A+},{INFO=Info},{SA810ID03=378020},{SA010ID01=010},{SA010ID02=23},{SA010ID04=Glen Dimplex Deutschland GmbH},{SA010ID06=https://glendimplex.de/},{SA010ID13=deu},{SA010ID14=DE},{SA100ID01=100},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{POS=V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Glen Dimplex
Description
M Flex Air - Central domestic ventilation unit withheat recovery for up to 250 sqm.
Bill of material
MFlex Air
TYP
Type
MFlex Air
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
350
200
350
200
POS
Position
vertical
Left
Right
vertical
Left
Right
AC
Air duct connection
160
mm
EEC
Energy efficiency class
A+
W
Width
534
mm
H
Height
1360
mm
D
Depth
560
mm
INFO
web
Info
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
378020
SA010ID04
Manufacturer’s name
Glen Dimplex Deutschland GmbH
SA010ID06
Manufacturer’s web address
https://glendimplex.de/
SA010ID13
Language of the file LanguageID - language code according to ISO 639_3
deu
SA010ID14
Identifiers of the project countries for which the file is valid
DE
SA100ID04
SA110ID04
SA200ID03
SA260ID03
SA300ID03
11
SA350ID03
SA400ID03
100
SA500ID03
SA550ID03
SA560ID03
SA700ID04
M Flex Air
SA700ID05
370.000
m³/h
SA700ID07
90.000
m³/h
SA700ID08
320.000
m³/h
SA700ID10
50.000
m³/h
SA700ID11
2.200
kW
SA700ID15
1~/N/PE 230 V (50 Hz) / C13A
SA700ID16
230
V
SA700ID17
50
Hz
SA700ID20
40.000
°C
SA700ID27
-20
°C
SA700ID28
40
°C
SA700ID33
SA700ID34
SA700ID38
-20.000
°C
SA810ID04
Datanorm number
378020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Comfort Plus - System M heat pump Comfort Plus
Glen Dimplex
03.08.2021
ZL 300 VF - Central domestic ventilation unit withheat recovery for up to 2...
Glen Dimplex
20.12.2021
ZL 400 VF - Central domestic ventilation unit withheat recovery for up to 3...
Glen Dimplex
20.12.2021
DL 50 WA2 - Decentral domestic ventilation unit
Glen Dimplex
20.12.2021
General Accessories
MAICO
12.09.2023
DHW 300VD+ - Central domestic ventilation unit with domestic hot water heat...
Glen Dimplex
17.12.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
Characteristics Graph
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청