IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
PK+1724k-D200-L830
Debrunner Acifer Bewehrungstechnik
PYRATOP
Powered by
CAD모델 선택
{debrunner_bwt/pyratop/typ_pk.prj},{NB=PK+1724k-D200-L830(architecture300S)},{IDNR=},{TYP=PK+1724k},{D=200},{SD=12},{S=150},{E=172},{A=150},{B=200},{C=180},{T=36},{L=830},{DEL=400},{VRD=287},{ETAPPE1=S},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Debrunner Acifer Bewehrungstechnik
Description
TYP PK - Type PK consol connector
Bill of material
PK+1724k-D200-L830
TYP
Type
PK+1724k
PK+1724k
D
Minimal component thickness
200
200
mm
BEW
Bew.
5 Ø 12
5 Ø 12
SD
Diameter
12
mm
S
Division
150
mm
E
172
172
mm
A
150
150
mm
B
200
200
mm
C
180
180
mm
T
36
mm
L
Length
830
830
mm
VRD
Load transfer E=c/2
287
287
kN/m
ETAPPE1
Folded in/Standard
Standard
Folded in
Standard
Folded in
LODLEVEL
LOD Level
300
200
300
200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청