IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
EBMX2C-F0W1-015
Eaton Crouse-Hinds
Enclosures
For Hazard Area
Combo Starter
Powered by
CAD모델 선택
{coopercrousehinds/enclosures/for_hazar_area/combo_starter/ebmx_combo_starter_asmtab.prj},{NB=EBMX2C-F0W1-015},{SERIES=EBMX},{FUNCTION=Combination Starter},{CF=F},{SS=0},{SM=Eaton},{LV=1},{BT=015},{LOD=},{PPATH=ebmx_combo_starter_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton Crouse-Hinds
Description
Clamped EBMXC Series - Explosionproof Combination Motor Starters
Bill of material
EBMX2C-F0W1-015
PN
Part No.
EBMX2C-F0W1-015
SERIES
Series
EBMX
FUNCTION
Function
Combination Starter
CF
Combo Starter Function
Full voltage, non-reversing starter, 120V coil, breaker, with CPT
Full voltage, non-reversing starter, breaker, without CPT
Full voltage, non-reversing starter, 120V coil, HMCP, with CPT
Full voltage, non-reversing starter, HMCP, without CPT
Full voltage, non-reversing starter, 120V coil, breaker, with CPT
Full voltage, non-reversing starter, breaker, without CPT
Full voltage, non-reversing starter, 120V coil, HMCP, with CPT
Full voltage, non-reversing starter, HMCP, without CPT
SS
NEMA Starter Size
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
SM
Starter Manufacturer
Eaton
LV
Line Voltage
120 VAC
240 VAC
480 VAC
600 VAC
120 VAC
240 VAC
480 VAC
600 VAC
BT
Trip
15A
20A
30A
40A
50A
70A
15A
20A
30A
40A
50A
70A
ES
Enclosure Size
Size 2
A
32.410
인치
B
16.270
인치
C
28.310
인치
D
12.910
인치
E
27.250
인치
F
6.000
인치
G
G drilled & tapped
3 NPT
G1
G w/reducer
2.5 NPT
J
3.120
인치
K
3.370
인치
W
Weight
126
lbs
LOD
Level of Detail
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청