IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
EBMX1B-W015
Eaton Crouse-Hinds
Enclosures
For Hazard Area
Breaker
Powered by
CAD모델 선택
{coopercrousehinds/enclosures/for_hazar_area/breaker/ebmx_braker_asmtab.prj},{NB=EBMX1B-W015},{SERIES=EBMX},{FUNCTION=Breaker},{BM=W},{BT=015},{LOD=},{PPATH=ebmx_braker_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton Crouse-Hinds
Description
Clamped EBMXB Series - Explosionproof Circuit Breakers
Bill of material
EBMX1B-W015
PN
Part No.
EBMX1B-W015
SERIES
Series
EBMX
FUNCTION
Function
Breaker
BM
Breaker Manufacturer
Eaton
Square D (up to 100A)
GE (up to 100A)
Eaton
Square D (up to 100A)
GE (up to 100A)
BT
Breaker Trip
15A
20A
30A
35A
40A
50A
60A
70A
80A
90A
100A
125A
150A
175A
200A
225A
250A
300A
350A
400A
500A
15A
20A
30A
35A
40A
50A
60A
70A
80A
90A
100A
125A
150A
175A
200A
225A
250A
300A
350A
400A
500A
ES
Enclosure Size
Size 1
A
22.080
인치
B
15.970
인치
C
18.040
인치
D
12.210
인치
E
17.130
인치
F
6.000
인치
G
G drilled & tapped
2 NPT
G1
G w/reducer
1.5 NPT
J
3.120
인치
K
3.010
인치
W
Weight
80
lbs
LOD
Level of Detail
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청