IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
D2DBS12
Eaton Crouse-Hinds
Apparatus
Panelboards
PowerPlus™ D2D Series Power Panelboards
Powered by
CAD모델 선택
{coopercrousehinds/apparatus/panelboards/powerplus_d2d_series_pp/powerplus_d2d_spp_asmtab.prj},{NB=D2DBS12},{SERIES=D2D},{MNC=B},{FSTE=S},{PP=1},{NBS=2},{LOD=},{PPATH=parts/powerplus_d2d_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton Crouse-Hinds
Description
PowerPlus™ D2D Series - Power Panelboards
Bill of material
D2DBS12
PN
Part No.
D2DBS12
SERIES
Series
D2D
MNC
Maximum Number of Circuits
Max. 24 Circuit Panel (Size B)
Max. 42 Circuit Panel (Size C)
Max. 42 Circuit Panel with Main Breaker (Size D)
Max. 30 Circuit Panel (Size F)
Max. 24 Circuit Panel (Size B)
Max. 42 Circuit Panel (Size C)
Max. 42 Circuit Panel with Main Breaker (Size D)
Max. 30 Circuit Panel (Size F)
FSTE
Factory Sealed Terminal Enclosure
Stainless Steel (Factory Sealed)
Cast Aluminum (Factory Sealed)
None (Non-Factory Sealed)
Stainless Steel (Factory Sealed)
Cast Aluminum (Factory Sealed)
None (Non-Factory Sealed)
PP
Panel Phase
Single-phase
Three-phase
Single-phase
Three-phase
NBS
Number of Breaker Spaces
WT
Weight
325
Lbs.
A
29.340
인치
B
23.340
인치
C
11.565
인치
D
17.240
인치
E
22.500
인치
F
17.938
인치
G
15.188
인치
H
47.859
인치
I
11.156
인치
J
20.125
인치
K
8.276
인치
LOD
Level of Detail
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청